Produse

Economie de
energie

Funcţii inovatoare
pentru reducerea
consumului de
energie
 
Siguranţă pe viitor
pentru locuinţa ta

O investiţie
permanentă şi
sustenabilă
 
Soluţii scalabile

Eficienţă crescută şi
confort, în timpul
petrecut acasă
 
Protecţia datelor şi
siguranţă prin Design

Protecţia garantată a
datelor pentru
liniştea ta
 
Stare de bine
optimă şi confort

Bucură-te de
locuinţa ta din plin
Strategia Legrand prezintă patru domenii diferite în care este posibilă economia de energie. În funcţie de segmentul produsului, clienţii îşi pot reduce consumul cu până la 30%. În special produsele inteligente de la Legrand duc la reducerea consumului de resurse, datorită interconectării şi comunicaţiei lor: Dispozitivele care detectează că lumina naturală devină mai puternică pot reduce automat iluminatul. Alte produse pot dezactiva centrala termică, după ce detectează creşterea temperaturii. Investiţia într-unul sau în toate cele patru domenii va fi rentabilă pentru clienţi din mai multe puncte de vedere. Pe lângă economia de energie şi reducerea CO2, care duc la reducerea costurilor, cresc confortul şi starea de bine.
(1) Reducere medie a energiei pe an pe facturile de energie. Estimare necontractuală a consumului de energie sau economiilor. Calculată pe an, comparativ cu soluţiile standard, nu constituie o obligaţie comercială. Economiile de energie estimative menţionate mai sus rezultă dintr-un grad mai mare de conştientizare a consumului, din economiile costurilor de energie prin optimizarea contractelor şi utilizarea energiei în ferestre de timp mai favorabile.

(2) Estimare bazată având ca model un vehicul obişnuit, comparativ cu un vehicul electric care utilizează numai energie regenerabilă.
Măsurările continue ale consumului şi avertizările emise în cazul anomaliilor pot fi citite de pe dispozitivele mobile.
CX3 cu Netatmo, primul sistem inteligent de distribuţie a energiei electrice de la Legrand, dispune de o serie de module inteligente care sunt instalate direct în sistemul de distribuţie. Cu aceste produse, clienţii pot urmări şi controla consumul de energie de la o zi la alta. Extinderea sistemului cu alte produse inteligente de la Legrand este posibilă oricând.
Control facil, cu doar o singură aplicaţie, pentru economia de energie şi bani.
Reglarea optimă a luminii, la muncă şi în timpul liber. Îmbunătăţirea luminii naturale prin reglarea iluminării interne cu o simplă atingere a smartphone-ului sau prin comandă vocală.
O temperatură dorită, setată în prealabil, conform stilului de viaţă, reduce semnificativ costurile pentru energie.
Trecerea la mobilitatea electrică va avea un efect incomparabil asupra stării de bine a planetei noastre. Legrand pune la dispoziţie infrastructura necesară pentru încărcarea confortabilă a vehiculelor la momente potrivite.
Cu Green’Up, Legrand prezintă staţii de încărcare pentru vehicule electrice şi vehicule hibride Plug-In, adecvate, atât pentru casele individuale, cât şi pentru apartamente rezidenţiale, dar şi pentru obiectele comerciale sau centrele comerciale.
Sistemul de prize patentat oferă randament maxim cu durate de încărcare reduse, prin curent de încărcare de maximum 16 A şi staţii de încărcare cu un randament de 3,7 până la 22 KW, în funcţie de variantă, în modul 2 sau modul 3. Staţiile de încărcare Green’Up pot fi deservite în mod intuitiv cu aplicaţia EV Charge (disponibilă în Google Play sau App Store) şi Bluetooth.