Produse

TABLOU ELECTRIC INTELIGENT
Simplitatea
    îți aduce un
      plus de confort
Principiul unei instalații conectate Legrand
Datorită soluțiilor noastre de tablouri electrice inteligente și aplicației Home + Control, poți beneficia de un sistem complet pentru
controlul instalației electrice în orice tip de spațiu, de la locuințe private la ansambluri de locuinţe.
Aplicația Home + Control poate fi utilizată pentru a controla instalația de la distanță și pentru a rămâne informat.
Tabloul electric echipat cu produse modulare conectate pentru controlul iluminatului și aparatelor cu consum ridicat de energie sau pentru urmărirea consumului de energie electrică.
Produsele conectate sau pachete disponibile în diferitele game de accesorii de cablare Legrand. Pentru instalare în diferite încăperi din locuință în vederea controlării iluminatului, storurilor, încălzirii etc.
Interfața: funcționează ca o interfață între router și produsele conectate Legrand. Pentru instalarea în tabloul electric sau într-o încăpere din locuință, în funcție de modelul ales.
EMDX³ cu Netatmo
Gateway
Ref. 4 121 81
EMDX³ cu Netatmo - Modul pentru măsurare conectat Ref. 4 120 15
CX³ cu Netatmo contactor conectat Ref. 4 121 71
CX³ cu Netatmo teleruptor conectat Ref. 4 121 70
CX³ cu Netatmo teleruptor conectat Ref. 4 121 70
O interfață care este ușor de instalat și configurat,
care se integrează ușor în tabloul electric
MODUL DE COMANDĂ GATEWAY EMDX3 CU NETATMO
Pentru a porni o instalație conectată de la tabloul electric, nu trebuie decât să instalezi un modul Netatmo Gateway.
Buton de configurare
Cod unic necesar în timpul instalării în aplicația Apple Home Kit
Indicator de stare (alb/verde/roșu)
Lățime: module 2,5 x 17,5 mm
EMDX3 CU NETATMO GATEWAY:
Acest modul este esențial pentru orice instalație nouă și acționează ca o interfață între router și produsele conectate (comunicație radio de 2,4 GHz). Sunt disponibile două versiuni: o versiune modulară în tabloul electric sau un modul interfaţă instalat în diferitele încăperi din locuință.
Este echivalentul modulului de tip gateway inclus in gama Céliane™ cu pachetul inițial Netatmo conectat (sau disponibil în cadrul celorlalte game de aparataj de câmp, precum, spre exemplu Arteor/Valena/Mosaic/cu Netatmo).
Compatibil cu toate produsele Legrand conectate „cu Netatmo”. O singură interfață (modul Gateway) este suficientă pentru controlul întregii locuințe.
Urmărește cu ușurință consumul de energie
MODUL CONECTAT, PENTRU
MĂSURAREA CONSUMULUI
DE ENERGIE ELECTRICĂ
Racordul bobinei (conector cu fast-on)
Suport de etichetă pentru identificarea facilă a circuitului asociat
Indicator de stare
Buton de resetare
Racord de alimentare cu energie electrică (prin intermediul unui conector dedicat)
Transformator de curent
Lățime: modul 1 x 17,5 mm
Pentru instalare în tabloul electric în vederea contorizării consumului total al instalației sau cel al unei linii specifice.
MODULUL PENTRU MĂSURARE PERMITE UTILIZATORULUI SĂ:
Vizualizeze puterea totală instantanee din locuință.
Verifice istoricul consumului total de energie electrică pentru clădirea sau circuitul cu care este asociat modulul de măsurare (încălzire, apă caldă, prize de curent etc.) în regim zilnic/săptămânal/ lunar/anual.
Trimită o notificare în cazul în care este atins un prag reglabil de putere totală instantanee (se configurează în modul „urmărire consum total”).
Instaleze module conectate pentru măsurare suplimentare, pentru a obține o contorizare detaliată a consumului mai multor circuite.
Furnizat cu 1 bobină de contorizare închisă de max. 80 A
Poți controla luminile de la distanță
fără să fie necesară modificarea instalației
TELERUPTORUL CONECTAT PERMITE
UTILIZATORULUI SĂ:
Controleze circuitele de iluminat acționate cu butoane la nivel local sau de la distanță (spre exemplu, luminile dintr-un coridor sau de pe casa scărilor).
Asocieze cu butoane cu fir și/sau întrerupătoare wireless în gamele conectate Legrand „cu Netatmo”.
Sarcini max.:
    - lămpi incandescente și cu halogen: 3840 W
    - lămpi cu LED-uri și lămpi compacte fluorescente: 650 W
    - lămpi cu transformatoare feromagnetice şi electronice: 3000VA.
Integreze circuitele de iluminat în programe sau scenarii personalizate.
Monitorizeze consumul circuitului de iluminare controlat prin intermediul aplicației Home + Control.
Controleze luminile vocal prin intermediul asistentului vocal.
TELERUPTOR CONECTAT
Pentru instalarea în tabloul electric fără a fi necesară protecția asociată (fără disjunctor de protecție pe circuitul de comandă) în cazul înlocuirii unui teleruptor existent (renovare) sau pentru a realiza/finaliza o instalație conectată.
Terminale de intrare și ieșire pentru control (fază autoprotejată*) cu marcaj pentru prevenirea erorilor de cablare
Marcaj care indică schemele electrice
Suport de etichetă pentru identificarea facilă a circuitului asociat
Buton principal pentru controlul manual al teleruptorului + indicator de stare
Buton de configurare și indicator
Terminal de ieșire pentru fază după contact, către sarcină (SARCINĂ)
Terminale de intrare pentru nul (N) și fază (L)
Releu de blocare silențios (<10 dB)
Lățime: modul 1 x 17,5 mm
Controlează sau programează de la distanță funcţionarea
aparatelor cu un consum ridicat de energie electrică
CONTACTOR CONECTAT
Pentru instalarea în tabloul electric fără a fi necesară protecția asociată (fără disjunctor de protecție pe circuitul de comandă) în cazul înlocuirii unui contactor existent sau pentru a realiza/ finaliza o instalație conectată.
Terminale de intrare și ieșire pentru control (fază autoprotejată*) cu marcaj pentru prevenirea erorilor de cablare
Marcaj care indică schemele electrice
Suport de etichetă pentru identificarea facilă a circuitului asociat
Buton principal pentru controlul manual al teleruptorului + indicator de stare
Buton de configurare și indicator
Terminal de ieșire pentru fază după contact, către sarcină (SARCINĂ)
Terminale de intrare pentru nul (N) și fază (L)
Contactor silențios (< 10 dB)
Lățime modul 1 x 17,5 mm
CONTACTORUL CONECTAT PERMITE
UTILIZATORULUI SĂ:
Controleze funcționarea aparatelor cu consum ridicat de energie electrică la nivel local sau de la distanță (boiler electric, pompă pentru piscină, încălzire electrică, priză de încărcare pentru un vehicul electric etc.).
    - Pentru aparate electrocasnice de până la 4800 W sau motoare de până la 2400 VA.
Integreze aparatele controlate în programe (în locul unui întrerupător temporizat) sau în scenarii personalizate.
Monitorizeze consumul circuitului controlat prin intermediul aplicației Home + Control.
Aleagă între funcționarea în modul automat la valoare de vârf/în afara valorii de vârf** şi funcţionarea ca un contactor convențional (prin intermediul aplicației Home + Control).
Controleze sarcinile vocal prin intermediul unui asistent vocal.
Home + Control
o singură aplicație îţi permite să controlezi totul
Instalația este controlată, iar consumul poate fi urmărit prin intermediul aplicației unice: Home + Control.
Aplicația poate fi utilizată pentru controlul de la distanță folosind un smartphone și/sau vocal (prin intermediul unui asistent vocal), luminile, storurile, echipamentele de încălzire şi aparatele electrocasnice. De asemenea, oferă utilizatorilor posibilitatea de a-și personaliza confortul cotidian, de a programa funcționarea aparatelor, de a urmări în detaliu consumul și de a seta alerte pe un smartphone.
COMANDĂ DE PE SMARTPHONE
CONTROL
VOCAL
PLANIFICARE
PROGRAMATĂ
GESTIONAREA
INTELIGENTĂ A ENERGIEI