Skip to main content
Logo print

Capac capăt - pentru DLP 50x150 si CV 65 mm - alb

DLP Universal Trunking LG Legrand

Capac capăt - pentru DLP 50x150 si CV 65 mm - alb

REF. 010703 EAN. 3245060107031
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Width 150 mm
Depth 50 mm
Model Symmetric
Suitable for Left/right
Joint cover Yes
Type of fastening Screw-on
Material Plastic
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Colour White
RAL-number 9003
With protective foil No
Degree of protection (IP) IP40
Operating / setting temperature -5-60 °C
Degree of impact strength (IK) IK07
Height 155 mm
Storage temperature -25-60 °C

Documentație

1 document
Fișă tehnică
F00885EN-04.pdf pdf (1.66 Mo)
1 document
Fișier BIM
2 documente
Acord
NF 004-601796A (0.42 Mo)
Profilul de mediu
LGRP-01605-V02.01-EN.pdf pdf (0.75 Mo)