Skip to main content
Logo print

Cartuș cilindric industrial - gG - 22x58 mm - fără percutor - 10 A

Fuse Legrand

Cartuș cilindric industrial - gG - 22x58 mm - fără percutor - 10 A

REF. 015310 EAN. 3245060153106
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Width 22 mm
Size 22x58 mm
Voltage type AC/DC
Depth 58 mm
Rated voltage 500 V
Utilization category gG (cable protection/equipment protection)
Rated current 10 A
Type of fuse status indicator Other
Rated operating frequency 42-62 Hz
Breaking capacity 120 kA
Power loss at rated current 1.9 W
Model Ceramic fuse
Operating / setting temperature -25-40 °C
Storage temperature -40-70 °C

Documentație

1 document
Fișă tehnică
F00192EN-10.pdf pdf (1.54 Mo)