Skip to main content
Logo print

Cartus fuzibil - cilindric tip aM 22 x 58 - 40 A - cu indicator

Legrand

Cartus fuzibil - cilindric tip aM 22 x 58 - 40 A - cu indicator

REF. 015140 EAN. 3245060151409
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Width 22 mm
Size 22x58 mm
Voltage type AC/DC
Depth 58 mm
Rated voltage 500 V
Utilization category aM (switchgear protection)
Rated current 40 A
Type of fuse status indicator Top fuse status indicator
Rated operating frequency 42-62 Hz
Breaking capacity 120 kA
Power loss at rated current 4.3 W
Model Ceramic fuse
Operating / setting temperature -25-40 °C
Storage temperature -40-70 °C

Documentație

1 document
Fișă tehnică
F00188EN-08.pdf pdf (2.04 Mo)