Skip to main content
Logo print

Cartus fuzibil - cilindric tip aM 8.5 x 31.5 - 10 A - fara indicator

Legrand

Cartus fuzibil - cilindric tip aM 8.5 x 31.5 - 10 A - fara indicator

REF. 012010 EAN. 3245060120108
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Width 8.5 mm
Size 8x32 mm
Voltage type AC/DC
Depth 31.5 mm
Rated voltage 400 V
Utilization category aM (switchgear protection)
Rated current 10 A
Type of fuse status indicator Other
Rated operating frequency 42-62 Hz
Breaking capacity 20 kA
Power loss at rated current 1.2 W
Model Ceramic fuse
Operating / setting temperature -25-40 °C
Storage temperature -40-70 °C

Documentație

1 document
Fișă tehnică
F00188EN-08.pdf pdf (2.04 Mo)