Skip to main content
Logo print

Cartus fuzibil domestic - Cilindric 10.3 x 31.5 - 25 A - fara indicator

Legrand

Cartus fuzibil domestic - Cilindric 10.3 x 31.5 - 25 A - fara indicator

REF. 012625 EAN. 3245060126254
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Width 10.3 mm
Size 10x32 mm
Voltage type AC
Depth 31.5 mm
Rated voltage 250 V
Utilization category Other
Rated current 25 A
Type of fuse status indicator Other
Model Ceramic fuse
Breaking capacity 6 kA
Rated operating frequency 50-60 Hz
Operating / setting temperature -25-40 °C
Storage temperature -40-70 °C

Documentație

1 document
Acord
NF-656079/A1 (0.67 Mo)