Skip to main content
Logo print

Cartuș industrial cu lamă - gG - mărimea 1 - cu percutor - 200 A

Legrand

Cartuș industrial cu lamă - gG - mărimea 1 - cu percutor - 200 A

REF. 017460 EAN. 3245060174606
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Fuse construction type according to IEC 60269 NH1
Voltage type AC/DC
Rated current 200 A
Rated voltage AC 500 V
Rated voltage DC 48 V
Utilization category gG (cable protection/equipment protection)
Type of fuse status indicator Other