Perete despărțitor - pentru toate jgheaburile DLP h.50
DLP Universal Trunking LG
Legrand
Perete despărțitor - pentru toate jgheaburile DLP h.50
REF. 010582
EAN.
3245060105822
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | 1-fold |
---|---|
Suitable for duct depth | 50 mm |
Type of fastening | Snap on |
Length | 2000 mm |
Material | Plastic |
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Halogen free | No |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Colour | White |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Width | 15 mm |
Height | 45.15 mm |
Storage temperature | -25-60 °C |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE