Port-fuzibil - pentru cartuse fuzibile cilindrice industriale 10 x 38 mm - 500 V~ - 3P+N
Fuse carrier
Legrand
Port-fuzibil - pentru cartuse fuzibile cilindrice industriale 10 x 38 mm - 500 V~ - 3P+N
REF. 005848
EAN.
3245060058487
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Nominal voltage | 500 V |
---|---|
Mounting method | DIN rail |
For fuse size | 10x38 mm |
Number of poles | 3 |
---|---|
Concurrently switching neutral conductor | Yes |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
1 document
Autocad 3D
1 document
Profilul de mediu
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE