ORGANIZARE
PENTRU CABLURILE TALE
Gama contine
Jgheaburi
Plinte Profile
Accesorii
Montare
aparataj
Dimensiuni
gama
Adeziv
Montaj
DA
DA
doar
distributie
20x12mm...
75x20mm
Cu si fara
adeziv
Pe perete/
pe tavan
DA
DA
doar
distributie
15x10mm...
40x40mm
Cu si fara
adeziv
Pe perete
DA Eco
NU
doar
distributie
12x12mm...
60x40mm
Cu si fara
adeziv
Pe perete
Conf. Standard EN 50085-2-1:
Temp. min. transport
Temp. min. de instalare
Temp. max. de instalare
Fara propagarea flacarii
IK
IP
-25°C
-5°C
+60°C
DA
IP40
IK07
-25°C
+15°C
+60°C
DA
IP40
IK06
-5°C
+15°C
+60°C
DA
IP20
IK04
DLPlus Mini-plinte
PRINDEREA CABLULUI
Sistemul de prindere a cablurilor face instalarea mai ușoara si mai rapidă prin fixarea tuturor cablurilor electrice în corpul mini-plintei înainte de a fi taiat capacul.
INSTALARE MAI UȘOARĂ
În timpul instalării, cablurile stau fixate deja în corpul mini-plintei, datorită membranelor de prindere.
INSTALARE MAI RAPIDĂ
- elementele de fixare a cablurilor sunt integrate deja in mini-plintă, nefiind nevoie de capse suplimentare;
- pozitionarea ușoară a cablurilor;
- montare rapidă a capacului.
Dimensiuni si forme
20 x 12.5
32 x 12.5
32 x 16
40 x 20
60 x 20
75 x 20
Cu adeziv
Fara adeziv
Conectori
CAPAC
UNGHI INTERN
UNGHI EXTERN
COT PLAN
IMBINARE
TEU
DOZA DERIVATIE
DLP-S Mini-plinte
O GAMA ACCESIBILA CU CALITATE LEGRAND
Este ideala pentru lucrarile de renovare in sectorul rezidential si in cel spatiilor
comerciale mici si are un sir de avantaje:
2 versiuni mini-plinte: adeziv si cu montare cu agatatoare sau cu surub
Instalare simpla si fara scule pentru versiunea cu adeziv
Finisaj de calitate superioara, cu profiluri si accesorii de aceeasi culoare
Spatiu optimizat de cablare
Complet compatibil cu accesoriile de cabluri Forix
Dimensiuni si forme
2 versiuni mini-plinte: adeziv si cu montare cu agatatoare sau cu surub
15 x 10
20 x 12
24 x 14
16 x 16
32 x 16
40 x 16
40 x 40
50 x 20
60 x 20
Cu adeziv
Fara adeziv
O gama completa care reuneste toate cerintele esentiale de renovare
Conectori
UNGHI INTERN
UNGHI EXTERN
COT PLAN
IMBINARE
TEU
CAPAC
ADAPTOR FORIX
O varietate de accesorii concepute pentru a raspunde nevoilor tuturor aplicatiilor
DLP-S Mini-plinte Eco
CONCEPTIE SIMPLA, CAPACITATE MAXIMA
Lungime 2 metri
Culoare alba
Aspect mat
Forma rectangulara
2 versiuni mini-plinte: adeziv si cu montare cu agatatoare sau cu surub
In conformitate cu EN50085-2-1 & RoHS
Dimensiuni si forme
2 versiuni mini-plinte: adeziv si cu montare cu agatatoare sau cu surub
12 x 12
16 x 16
25 x 16
25 x 25
40 x 25
40 x 40
60 x 40
Cu adeziv
Fara adeziv
Gama DLP-S Mini-plinte Eco include si referinte pentru capace de capat