![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020818_pw_237311.jpg)
DMX³ 2500/4000, compartment kit pentru XL³ 4000/6300 - 24 module - adancime 975 mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020819-LEGRAND-1000.jpg)
DMX³ 2500/4000, compartment kit pentru XL³ 4000/6300 - 36 module - adancime 975 mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-020887-WEB-R.jpg)
Kit pentru compartimentarea DPX³ XL³4000/6300 - inaltime 200 mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-020888-WEB-R.jpg)
Kit pentru compartimentarea DPX³ XL³4000/6300 - inaltime 300 mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-020889-WEB-R.jpg)
Kit pentru compartimentarea DPX³ XL³4000/6300 - inaltime 400 mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020897-LEGRAND-1000.jpg)
Separator pentru partitionarea spate pentru XL³ 4000/6300
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-021146-WEB-F.jpg)
Kit de compartimentare DMX³ 6300
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-020536-WEB-R.jpg)
Kit de separare in forma de L pentru bare de distributie orizontale de max.1600 A cu adancimea de 475 mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-020537-WEB-R.jpg)
Partitionare pentru bare de distributie orizontale de max. 1600 A - pentru dulap cu adancimea 725 mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-020538-WEB-R.jpg)
Kit de separare in forma de L pentru bare de distributie orizontale de max.4000 A cu adancimea de 725 mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-020539-WEB-R.jpg)
Partitionare pentru bara de distributie orizontala pentru dulap cu adancimea de 975 mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020592_pw_237307.jpg)
Perete despartitor orizontal pentru XL³ 4000/6300 - latime 36 module
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020596_pw_141978.jpg)
Separator lateral vertical pentru DPX³ 1600
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/020597-LEGRAND-1000.jpg)
Partitionare laterala pentru XL³ 4000/6300 inaltime 200 mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/020598-LEGRAND-1000.jpg)
Partitionare laterala pentru XL³ 4000/6300 inaltime 300 mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020599-LEGRAND-1000.jpg)
Partitionare laterala pentru XL³ 4000/6300 inaltime 400 mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020808-LEGRAND-1000.jpg)
Partitionare panou frontal DMX3 pentru XL³ 4000/6300 - latime 24 module
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-020809-WEB-R.jpg)
Partitionare panou frontal DMX3 pentru XL³ 4000/6300 - latime 36 module
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020827-LEGRAND-1000.jpg)
Separare verticala între dulap si ghena pentru cabluri pentru XL³ 4000/6300 - adancime 475 mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020828-LEGRAND-1000.jpg)
Separare verticala între dulap si ghena pentru cabluri pentru XL³ 4000/6300 - adancime 725 mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020829-LEGRAND-1000.jpg)
Separare verticala între dulap si ghena pentru cabluri pentru XL³ 4000/6300 - adancime 975 mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020837-LEGRAND-1000.jpg)
Kit pentru separare verticala intre ghena integrabila si ghena exterioara pentru XL³ 4000/6300 cu adancimea de 475 mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020838-LEGRAND-1000.jpg)
Kit pentru separare verticala intre ghena integrabila si ghena exterioara pentru XL³ 4000/6300 cu adancimea de 725 mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020839-LEGRAND-1000.jpg)
Kit pentru separare verticala intre ghena integrabila si ghena exterioara pentru XL³ 4000/6300 cu adancimea de 975 mm