FILTRE
Șterge tot
Specificatii tehnice
-
Rated voltage
-
Number of contacts as change-over contact
-
Device fitting
-
Function
-
Function
-
Number of contacts as normally open contact
-
Number of contacts as normally closed contact
-
Number of fault-signal switches
-
Width in number of modular spacings
-
With auto test for earth leakage function
-
Suitable for max. number of poles main contact unit (total)
-
Suitable for max. current main contact unit
-
Suitable for max. current main contact unit
-
Suitable for max. current main contact unit
-
Rated switch current
-
Width
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Voltage type
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/412429-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
CX³
REF. 412429
Contact auxiliar inversor - pentru contactoare cu 1 modul 16 A - 25 A
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/412430-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
CX³
REF. 412430
Contact auxiliar inversor - pentru contactoare cu 2 module 25 A
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/412431-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
CX³
REF. 412431
Contact auxiliar inversor - pentru contactoare de 40 si 63 A
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul