FILTRE
Șterge tot
Categorie
Specificatii tehnice
-
Suitable for enclosure building depth
-
Suitable for enclosure building depth
-
Material
-
Suitable for 19 inch mounting
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building height
-
Model
-
Model
-
Number of height units
-
Number of height units
-
Width
-
Width
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Fitted with door or cover
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/646501-LEGRAND.jpg)
Legrand
LINKEO
REF. 646501
Etajera fixa Linkeo - fixare cu suruburi pe 2 montanti 19" - adancime etajera 200 mm
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-646502-WEB-R.jpg)
Legrand
LINKEO
REF. 646502
Etajera fixa Linkeo - fixare cu suruburi pe 2 montanti 19" - adancime etajera 360 mm
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/646520-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
LINKEO
REF. 646520
Panou pentru managementul cablurilor de 19”, cu o axa - 1 U
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/LG-646521-WEB-R.jpg)
Legrand
LINKEO
REF. 646521
Panou pentru managementul cablurilor de 19”, cu o axa - 2 U
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul