FILTRE
Șterge tot
Categorie
Specificatii tehnice
-
Number of fans
-
Rated current In
-
Number of fans
-
Type
-
Suitable for enclosure building depth
-
Rated voltage AC 60 Hz
-
Material
-
Operating voltage AC 50 Hz
-
Material
-
Material
-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Operating voltage AC 60 Hz
-
Suitable for 19 inch rack mounting
-
Suitable for enclosure building height
-
Rated voltage AC 50 Hz
-
Model
-
Built as slide-in ventilator
-
Surface protection
-
Surface protection
-
Model
-
Model
-
Model
-
Model
-
Temperature setting range
-
Model
-
Mounting method
-
Air circulator
-
Rated power
-
Mounting method
-
Rated power
-
Roof ventilator
-
Roof ventilator
-
Number of connector holes
-
With filter
-
With digital indication
-
Thread type
-
Volume flow, freeblowing
-
Volume flow, freeblowing
-
Suitable for wall built-in
-
Pre-stamping
-
EMC-version
-
Type of switch function
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Voltage type
-
Frequency
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
RAL-number
-
RAL-number
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Prewired
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-046576-WEB-R.jpg)
Legrand
REF. 046576
Suport PDU 19" - pentru cabinete 47 U
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/046483-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
REF. 046483
Rotile (4)
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/046484-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
REF. 046484
Kit anti-înclinare
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/046486-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
REF. 046486
Kit fixare pe pardoseala
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/046528_pw_170911.jpg)
Legrand
LCS2
REF. 046528
Obturator cu intrari cabluri 19'' - 1 U - plastic cu perii
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/046529-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
LCS2
REF. 046529
Obturator cu intrari cabluri 19'' - 2 U - plastic cu perii
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Legrand
LCS2
REF. 046530
Obturator cu intrari cabluri 19'' - 1 U - metal cu perii
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/LG-046531-WEB-R.jpg)
Legrand
LCS2
REF. 046531
Obturator cu intrari cabluri 19'' - 2 U - metal cu perii
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/046487-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
REF. 046487
Placa cu ventilatoare 19'' - 2 ventilatoare
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/046488-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
REF. 046488
Placa cu ventilatoare 19'' - 3 ventilatoare
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/LG-046489-WEB-R.jpg)
Legrand
LCS2
REF. 046489
Sertar cu ventilatie 1 U 19'' - 2 ventilatoare - adancime 150 mm
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/034848-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
MOSAIC
REF. 034848
Termostat
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul