Green Wellbeing: Sustenabilitate și economii fără a compromite confortul și bunăstarea
Bunăstare durabilă și Smart Home
Vrei ca locuința ta să fie cât mai sănătoasă, iar instalația ta electrică să fie mai eficientă și să consume mai puțină energie? Integrează în casa ta soluțiile inteligente Legrand axate pe eficiența energetică pentru a te bucura de o bunăstare durabilă acasă:
- O casă eficientă din punct de vedere energetic
- O instalație conectată durabilă și scalabilă
- Securitate sporită pentru datele tale personale
- Confort maxim
Cum devii eficient din punct de vedere energetic cu o casă inteligentă?
Gestionarea eficientă a luminii
Cu ajutorul senzorilor (în dispozitive de cablare sau individuale), luminile sunt aprinse sau stinse automat atunci când este necesar.
Pornirea automată sau temporizată
Există diverse posibilități de aprindere automată sau temporizată a punctelor de lumină, după declanșarea detectoarelor de prezență sau pentru programări orare. Acestea se pot opri după ce a trecut o anumită perioadă de timp sau după un alt eveniment din sistem. Detectorul menține luminile aprinse atâta timp cât este detectată prezența ta în cameră.
- Lumina zilei este suficientă.
Detectorul se stinge automat. Dacă funcția de atenuare a intensității luminoase este activă, acesta scade treptat intensitatea luminilor înainte de a le stinge
- Lumina zilei se estompează.
Detectorul se aprinde automat. Cu funcția de dimmer activă, intensitatea se adaptează și completează nivelul de lumină naturală, pentru a obține intensitatea necesară.
Gestionarea eficientă a temperaturii
Controlul temperaturii
Cu soluția Smarther, se obține temperatura ideală pentru locuința ta, garantând în permanență economii maxime de energie.
Divizarea sistemului de încălzire și răcire în zone separate face posibilă gestionarea unor profiluri de temperatură diferite, evitând risipa de energie, cu economii de până la 30 % față de un sistem tradițional. Integrarea perfectă a designului cu soluțiile Legrand creează o coordonare ideală cu celelalte componente ale sistemului electric.
Se pot crea scenarii pentru a seta cu ușurință variațiile de temperatură pentru fiecare zonă individuală a sistemului în funcție de zi și de ora din zi, precum și să se integreze controlul temperaturii cu alte funcții inteligente (de exemplu: scenariul OUT scade temperatura), pe lângă controlul prin intermediul APP Home + Control.
Controlul consumului de energie electrică al echipamentelor
Măsurarea și controlul energiei
Ai controlul asupra pornirii și opririi echipamentelor: aragaz, boiler, frigider, uscător, mașină de spălat etc. prin gestionarea prizelor.
Știi consumul fiecăruia dintre aceste echipamente și generezi alerte/notificări.
Contorizezi, monitorizezi și controlezi.
Dispozitive de cablare inteligente: Living Now, Celiane, Valena Life/Allure etc.
Aplicația Home + Control pentru controlul energiei
Un sistem conectat permite o mai bună eficiență energetică a locuinței, evitând risipa inutilă.
- Vizualizează consumul total de energie al locuinței în kWh și valoare
- Vizualizează consumul precis al unuia sau mai multor circuite sau încăperi din casă
- Primești notificare la atingerea pragului de consum
Cu Home + Control poți, de asemenea, să:
- Verifici starea sarcinilor conectate la prize și temperatura camerei;
- Reglezi temperatura în mod simplu și intuitiv;
- Verifici consumurile totale ale locuinței
- Primești notificări privind starea sarcinilor și a sistemului;
- Să definești prioritatea sarcinii pentru prevenirea black-out-ului;
- Programezi oprirea dispozitivelor (de exemplu, a luminilor, a aerului condiționat, încălzitor...) atunci când nu sunt utilizate.
Produse conectate
Tablou electric inteligent
Datorită Tabloului electric inteligent with Netatmo și a gamei sale complete de produse conectate, poți controla la maximum consumul de energie. Pentru o casă care consumă mai puțină energie, controlează și planifică pornirea și oprirea aparatelor de la distanță, de pe smartphone-ul tău.
Smarther: Managementul Temperaturii
Smarther reglează temperatura fiecărei încăperi la cel mai apropiat grad, în funcție de obiceiurile și nevoile tale pe tot parcursul anului și îți reduce factura de energie. Compatibil cu orice tip de încălzire din locuința ta (gaz, electricitate, boiler cu apă caldă menajeră etc.).
Stații de încărcare a vehiculelor electrice
Utilizarea vehiculelor electrice ca parte a vieții de zi cu zi contribuie, de asemenea, la eficiența energetică și la reducerea impactului asupra mediului.
Legrand dispune de soluții de încărcare pentru spații rezidențiale colective, pentru spații închise sau deschise:
- Green Up Premium
- Green Up Premium Metal
- Green Up Access
Dispui de un punct de încărcare pentru vehiculele electrice
Pentru o parcare comună. Legrand propune gama sa de stații de încărcare GREEN'UP PREMIUM, rezistente și conectate, pentru a răspunde următoarelor nevoi
- Putere: de la 3,7kW la 7,4kW în monofazat și de la 11kW la 22kW în trifazat
- Identificare: Cititor de ecusoane de 13,56Mhz (compatibil cu ecusoanele de control al accesului Vigik)
- Facturare precisă: Contor MID Legrand
- Gestionare/delegare: sistem de gestionare prin intermediul unei pagini web integrate în kitul de comunicare sau prin intermediul unui operator de sarcină.
Produse rezidențiale pentru eficiență energetică
Soluții rezidențiale pentru eficiență energetică
Dispozitive de cablare with Netatmo
Tablou electric inteligent with Netatmo
Smarther with Netatmo
Catalog Smart Home
Te invităm să faci un tur al casei noastre conectate. Casa ta poate fi conectată simplu cu Legrand, BTicino și Netatmo.
Află mai multeS-ar putea să te intereseze și:
Eficiență energetică Legrand
Toate companiile trebuie să depună eforturi pentru a obține eficiență energetică. Indiferent de stadiul de maturitate a eficienței în care ne aflăm, putem parcurge etapele pentru a atinge o eficiență energetică maximă atât pentru a reduce impactul asupra mediului, precum și pentru a lucra la economisirea consumului și la o utilizare responsabilă.
Patru pași către eficiența energetică: Măsurarea, monitorizarea și analiza energiei active, Managementul, controlul și distribuția energiei, Implementarea îmbunătățirilor în ceea ce privește calitatea și garantarea continuității energiei, Realizarea eficienței energetice în instalații.
Legrand dispune de soluții pentru eficiența energetică în spațiile rezidențiale, comerciale și în centrele de date. Începe acum și contactează unul dintre consultanții noștri specializați.