Împreună cu Legrand spre o casă confortabilă și eficientă din punct de vedere energetic
Starea de bine ecologică
Strategia Legrand prezintă patru domenii diferite în care este posibilă economia de energie. În funcţie de segmentul produsului, clienţii îşi pot reduce consumul cu până la 30%. În special produsele inteligente de la Legrand duc la reducerea consumului de resurse, datorită interconectării şi comunicaţiei lor: Dispozitivele care detectează că lumina naturală devină mai puternică pot reduce automat iluminatul. Alte produse pot dezactiva centrala termică, după ce detectează creşterea temperaturii. Investiţia într-unul sau în toate cele patru domenii va fi rentabilă pentru clienţi din mai multe puncte de vedere. Pe lângă economia de energie şi reducerea CO2, care duc la reducerea costurilor, cresc confortul şi starea de bine.
Măsurarea și managementul energiei
Măsurările continue ale consumului şi avertizările emise în cazul anomaliilor pot fi citite de pe dispozitivele mobile.
CX3 cu Netatmo, primul sistem inteligent de distribuţie a energiei electrice de la Legrand, dispune de o serie de module inteligente care sunt instalate direct în sistemul de distribuţie. Cu aceste produse, clienţii pot urmări şi controla consumul de energie de la o zi la alta. Extinderea sistemului cu alte produse inteligente de la Legrand este posibilă oricând.
Planificarea activării și dezactivării fiecărei funcții
De exemplu, stabilirea momentului de activare a pompei de piscină, care funcționează zilnic între orele 23 și 8.
Comandă confortabilă de la distanță
Opțiune de ajustare a încălzirii în funcție de dorințele individuale, în centrala de încălzire a apei, centrala termică sau sistemul de aer condiționat de la distanță prin intermediul unui smartphone.
Încărcarea programată a vehiculului electric în afara orelor de vârf, pentru a reduce costurile și consumul de energie.
De exemplu, dezactivarea încărcătorului după orele 8 și înainte de orele 17.
Home+Control, o aplicație pentru comanda tuturor dispozitivelor
Poți comanda prin intermediul dispozitivelor electrice, chiar și de la distanță, prin intermediul aplicației Home + Control sau cu ajutorul asistentului vocal. Toate ștecărele conectate permit măsurarea imediată a randamentului și monitorizarea consumului zilnic și lunar, cu notificări configurate (erori, consum etc.).
Managementul iluminatului
Reglarea optimă a luminii, la muncă şi în timpul liber. Îmbunătăţirea luminii naturale prin reglarea iluminării interne cu o simplă atingere a smartphone-ului sau prin comandă vocală.
Managementul temperaturii și calității aerului
O temperatură dorită, setată în prealabil, conform stilului de viață, reduce semnificativ costurile pentru energie.
Prin scenarii programate, casa se încălzește numai dacă este necesar. Termostatul și temperatura casei sunt comandate de la distanță prin aplicația Home + Control. O posibilitate simplă de a avea mereu sub control consumul sistemelor de încălzire.
Atât produsele Netatmo, cât și Smarther cu Netatmo sunt complet compatibile cu platformele de la Googe Home, Apple Home-Kit și Amazon.
Managementul vehiculelor electrice
Trecerea la mobilitatea electrică va avea un efect incomparabil asupra stării de bine a planetei noastre. Legrand pune la dispoziţie infrastructura necesară pentru încărcarea confortabilă a vehiculelor la momente potrivite.
Cu Green’Up, Legrand prezintă staţii de încărcare pentru vehicule electrice şi vehicule hibride Plug-In, adecvate, atât pentru casele individuale, cât şi pentru apartamente rezidenţiale, dar şi pentru obiectele comerciale sau centrele comerciale.
Sistemul de prize patentat oferă randament maxim cu durate de încărcare reduse, prin curent de încărcare de maximum 16 A şi staţii de încărcare cu un randament de 3,7 până la 22 KW, în funcţie de variantă, în modul 2 sau modul 3. Staţiile de încărcare Green’Up pot fi deservite în mod intuitiv cu aplicaţia EV Charge (disponibilă în Google Play sau App Store) şi Bluetooth.
Descoperă produsele conectate care îți fac viața mai ușoară