Butoane speciale pentru resetarea/testarea punctelor de apelare manuală nr. cat. 0 380 06/23/48/69/71
Casetă de urgență cu spargerea geamului - buton de tip ciupercă - montare aparentă - IP 44 - casetă galbenă cu LED
Casetă de urgență cu spargerea geamului - 2 poziții - montare aparentă - IP 44 - casetă galbenă fără LED
Casetă de urgență cu spargerea geamului pentru acces - buton de tip ciupercă - montare aparentă - IP 44 - casetă galbenă fără LED
Casetă de urgență cu spargerea geamului pentru acces - buton de tip ciupercă - montare aparentă - IP 44 - casetă roșie fără LED
Casetă de urgență cu spargerea geamului pentru acces - buton de tip ciupercă - montare aparentă - IP 44 - casetă roșie cu LED
Casetă de urgență cu spargerea geamului pentru acces - 2 poziții - montare aparentă - IP 44 - casetă roșie fără LED
Casetă de urgență cu spargerea geamului pentru acces - 2 poziții - montare aparentă - IP 44 - casetă roșie cu LED
Acumulator 12 V 7 Ah pentru sursa Ref. 0 433 30
Zavor cu shunt
Suport electromagnetic ușă-IK 07-Rezistență 200N-consum mediu 24 V= 77 mA
Sonerie - IP 42 - IK 07 - 90 dB - 12/24/48 V= - alb
Sonerie - IP 21 - IK 07 - 90 dB - 12/24/48 V= - alb
Sonerie - IP 41 - IK 04 - 70 dB - 12/24/48 V - alb
întrerupător CARTELĂ RFID MAGNEZIU
Card MIFARE de proximitate format ISO (50 x 80 mm)
Dispozitiv pentru ieșirea de urgență - 1 ND/NÎ - 5 A - 24 V= - RAL 6016
Dispozitiv pentru sistemul de stingere - 1 ND/NÎ - 5 A - 24 V= - RAL 1032
Detector optic de fum - pentru panou alarmă de incendiu - furnizat cu bază
Sursa de alimentare monofazica filtrata rectificata - 12 V= - 15 W - 1.3 A - 5 module