FILTRE
Șterge tot
Categorie
Specificatii tehnice
-
IEC-amperage
-
IEC-amperage
-
Construction type
-
CEE socket outlet 16 A
-
CEE socket outlet 16 A
-
CEE socket outlet 32 A
-
CEE socket outlet 32 A
-
Material
-
Housing material
-
CEE socket outlet 63 A
-
Voltage according to EN 60309-2
-
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F)
-
CEE socket outlet 125 A
-
Clock hour position
-
Insert direction
-
Identification colour
-
Connection system
-
Phase inverter
-
Cable entry
-
Protection
-
Earth leakage switch
-
Military model
-
Number of poles
-
Number of poles
-
Flange size vertical
-
Drill hole distance vertical
-
Flange size horizontal
-
Drill hole distance horizontal
-
Power supply/connection possibility
-
Diameter cable entry
-
Handling
-
Number of miniature circuit breakers (MCB)
-
Width
-
Height
-
Depth
-
Degree of protection (IP)
-
Colour
-
RAL-number
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/055245-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
P 17 Tempra
REF. 055245
Priza pentru usa de tablou P17 - IP 44 - 20/25 V~ - 16 A - 2P
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/055245_pw_93075.jpg)
Legrand
P 17 Tempra
REF. 055295
Priza pentru usa de tablou P17 - IP 44 - 20/25 V~ - 32 A - 2P
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/055241_pw_96053.jpg)
Legrand
P 17 Tempra
REF. 055241
Fisa fixa P17 - IP 44 - 20/25 V~ - 16 A - 2P
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/055241_pw_96053.jpg)
Legrand
P 17 Tempra
REF. 055291
Fisa fixa P17 - IP 44 - 20/25 V~ - 32 A - 2P
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/055231-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
P 17 Tempra
REF. 055231
Priza mobila P17 - IP 44 - 20/25 V~ - 16 A - 2P
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/055231_pw_95396.jpg)
Legrand
P 17 Tempra
REF. 055281
Priza mobila P17 - IP 44 - 20/25 V~ - 32 A - 2P
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/14-15/055221-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
P 17 Tempra
REF. 055221
Fisa dreapta P17 - IP 44 - 20/25 V~ - 16 A - 2P
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/14-15/055221_pw_94105.jpg)
Legrand
P 17 Tempra
REF. 055271
Fisa dreapta P17 - IP 44 - 20/25 V~ - 32 A - 2P
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/055206-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
P 17 Tempra
REF. 055206
Priza cu montaj aparent P17 - IP 44 - 20/25 V~ - 16 A - 2P
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/055206_pw_95395.jpg)
Legrand
P 17 Tempra
REF. 055256
Priza cu montaj aparent P17 - IP 44 - 20/25 V~ - 32 A - 2P
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul