Soluții complete și versatile de montaj aparent
Gama de aparataj de camp, Forix, reprezintă o soluție modernă și avansată pentru gestionarea eficientă a infrastructurii electrice în spații diverse, de la locuințe la clădiri comerciale și industriale. Cu un design inovator și funcționalități de ultimă generație, gama Forix se adresează nevoilor variate ale utilizatorilor și profesioniștilor din domeniul electric. Un aspect esențial al gamei Forix este modularitatea sa. Prin intermediul modulelor și accesoriilor variate, sistemul poate fi personalizat pentru a se potrivi cu cerințele specifice ale fiecărui proiect. Aceasta oferă flexibilitate în ceea ce privește configurarea și extinderea sistemului de aparataj de câmp.
![Forix Design](https://www.legrand.ro/sites/g/files/ocwmcr861/files/collection_detail_2/Design.png)
Design plăcut, în două culori
Cu linii fluide, finisaj lucios și soluții compacte ce acoperă toate funcțiile de bază, Forix este soluția cuprinzătoare și versatilă de aparataj cu montare pe perete, potrivită pentru toate aplicațiile: sectorul rezidențial, sectorul serviciilor și spații comerciale de dimensiuni mici și mijlocii, dar și medii umede.
Astfel, sistemul nu numai că oferă performanțe superioare, ci se armonizează cu designul general al spațiului în care este instalat, iar pentru o integrare optimă, gama Forix este disponibilă în două culori: alb și fildeș.
![Instalare Forix](https://www.legrand.ro/sites/g/files/ocwmcr861/files/collection_detail_2/Instalare.png)
Instalare sigură şi uşoară pentru protecţie maximă în timpul lucrărilor
Instalarea Forix este un proces simplu și eficient, cu accent pe ușurința de utilizare și montare. Acest aspect vine în întâmpinarea atât a persoanelor care își doresc să își echipeseze locuințele cu soluții avansate de protecție electrică, cât și a profesioniștilor din domeniul electric care gestionează proiecte mai complexe.
Conectorii și elementele de fixare sunt proiectate pentru a asigura o conexiune rapidă și sigură între module. Aceasta nu numai că reduce timpul necesar pentru instalare, dar și minimizează riscul de erori umane, asigurând o funcționare corectă și fiabilă a sistemului.
De la modularitatea flexibilă până la documentația detaliată și designul ergonomic, fiecare aspect al procesului de instalare este optimizat pentru a asigura o experiență plăcută și eficientă în implementarea soluțiilor Forix.
![Finisaj Forix](https://www.legrand.ro/sites/g/files/ocwmcr861/files/collection_detail_2/Finisaj.png)
Finisaj lucios, lumină de control şi design ergonomic
Noua gamă hidrofugă răspunde tuturor nevoilor ori de câte ori este necesar un indice de protecţie IP44. Caracteristicile de bază ale gamei presupun funcţii esenţiale, soluții compacte, instalare simplă, design ergonomic şi două culori cu finisaj lucios - alb şi gri.