FILTRE
Șterge tot
Categorie
Specificatii tehnice
-
Construction type
-
Nominal voltage
-
Size indication
-
Capacity
-
Loudness
-
Loudness
-
Number of cells
-
Housing material
-
Type of current
-
Housing material
-
Suitable for wall mounting
-
Type of current
-
Frequency sound signal
-
Gripping force
-
Operating voltage
-
Frequency sound signal
-
IEC indication
-
Length
-
Other indications
-
Model
-
Mounting method
-
Mounting method
-
Mounting method
-
Suitable for floor mounting
-
Height including pole
-
Electricity consumption
-
Electricity consumption
-
Radio-controlled
-
Battery pack
-
Suitable for EX-applications
-
Plastic housing
-
Suitable for rapid charger
-
With complemantary luminous signal
-
Housing colour
-
Suitable for ceiling mounting
-
Explosion-proof
-
Weight
-
Ambient temperature
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Degree of protection (IP)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Nominal voltage
-
Nominal voltage
-
Halogen free
-
Connection type
-
Connection type
-
Fitted with rainproof plate protection
-
Horizontal fixing center distance
-
Contains Batteries and/or Accumulator
-
Regulation Type (Pack1)
-
Number of Single Element (Pack1)
-
Number of Pack 1
-
Battery ou Accumulator (Pack1)
-
Pack1 Location
-
Element Composition (Pack1)
-
Single Element weight (Pack1)
-
IEC code (Pack1)
Legrand
REF. 040580
Sonerie - IP 42 - IK 07 - 90 dB - 12/24/48 V= - alb
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Legrand
REF. 040586
Sonerie - IP 21 - IK 07 - 90 dB - 12/24/48 V= - alb
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Legrand
REF. 041507
Sonerie - IP 41 - IK 04 - 70 dB - 12/24/48 V - alb
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Legrand
REF. 040749
Acumulator 12 V 7 Ah pentru sursa Ref. 0 433 30
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Legrand
REF. 040687
Suport electromagnetic ușă-IK 07-Rezistență 200N-consum mediu 24 V= 77 mA
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul