-
Rated control supply voltage AC 50 Hz
-
Rated control supply voltage AC 50 Hz
-
Rated control supply voltage AC 50 Hz
-
Rated control supply voltage AC 50 Hz
-
Rated control supply voltage AC 60 Hz
-
Rated control supply voltage AC 60 Hz
-
Rated control supply voltage AC 60 Hz
-
Rated control supply voltage AC 60 Hz
-
Rated control supply voltage DC
-
Voltage type for actuating
-
Voltage type for actuating
-
Number of normally closed contacts as main contact
-
Number of normally open contacts as main contact
-
Number of normally open contacts as main contact
-
Type of electrical connection of main circuit
-
Rated operation current Ie at AC-1, 400 V
-
Rated operation current Ie at AC-3, 400 V
-
Rated operation current Ie at AC-3, 400 V
-
Rated operation current Ie at AC-3, 400 V
-
Rated operation current Ie at AC-3, 400 V
-
Rated operation power at AC-3, 400 V
-
Rated operation power at AC-3, 400 V
-
Rated operation power at AC-3, 400 V
-
Rated operation power at AC-3, 400 V
-
Number of auxiliary contacts as normally open contact
-
Number of auxiliary contacts as normally open contact
-
Number of auxiliary contacts as normally closed contact
-
Number of auxiliary contacts as normally closed contact
-
Modular version
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/417000-LEGRAND-1000.jpg)
Minicontactoare cu 3 poli CTX³ - 6 A (AC3) - 24 V~ - 1 ND - borne cu șuruburi
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/417001-LEGRAND-1000.jpg)
Minicontactoare cu 3 poli CTX³ - 6 A (AC3) - 24 V= - 1 ND - borne cu șuruburi
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/417004-LEGRAND-1000.jpg)
Minicontactoare cu 3 poli CTX³ - 6 A (AC3) - 110 V~ - 1 ND - borne cu șuruburi
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/417006-LEGRAND-1000.jpg)
Minicontactoare cu 3 poli CTX³ - 6 A (AC3) - 230 V~ - 1 ND - borne cu șuruburi
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/417009-LEGRAND-1000.jpg)
Minicontactoare cu 3 poli CTX³ - 6 A (AC3) - 415 V~ - 1 ND - borne cu șuruburi
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/417010-LEGRAND-1000.jpg)
Minicontactoare cu 3 poli CTX³ - 6 A (AC3) - 24 V~ - 1 NÎ - borne cu șuruburi
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/417011-LEGRAND-1000.jpg)
Minicontactoare cu 3 poli CTX³ - 6 A (AC3) - 24 V= - 1 NÎ - borne cu șuruburi
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/417014-LEGRAND-1000.jpg)
Minicontactoare cu 3 poli CTX³ - 6 A (AC3) - 110 V~ - 1 NÎ - borne cu șuruburi
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/417016-LEGRAND-1000.jpg)
Minicontactoare cu 3 poli CTX³ - 6 A (AC3) - 230 V~ - 1 NÎ - borne cu șuruburi
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/417019-LEGRAND-1000.jpg)
Minicontactoare cu 3 poli CTX³ - 6 A (AC3) - 415 V~ - 1 NÎ - borne cu șuruburi
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/417020-LEGRAND-1000.jpg)
Minicontactoare cu 3 poli CTX³ - 9 A (AC3) - 24 V~ - 1 ND - borne cu șuruburi
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/417021-LEGRAND-1000.jpg)
Minicontactoare cu 3 poli CTX³ - 9 A (AC3) - 24 V= - 1 ND - borne cu șuruburi
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/417024-LEGRAND-1000.jpg)
Minicontactoare cu 3 poli CTX³ - 9 A (AC3) - 110 V~ - 1 ND - borne cu șuruburi
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/417026-LEGRAND-1000.jpg)
Minicontactoare cu 3 poli CTX³ - 9 A (AC3) - 230 V~ - 1 ND - borne cu șuruburi
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/417029-LEGRAND-1000.jpg)
Minicontactoare cu 3 poli CTX³ - 9 A (AC3) - 415 V~ - 1 ND - borne cu șuruburi
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/417030-LEGRAND-1000.jpg)
Minicontactoare cu 3 poli CTX³ - 9 A (AC3) - 24 V~ - 1 NÎ - borne cu șuruburi
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/417031-LEGRAND-1000.jpg)
Minicontactoare cu 3 poli CTX³ - 9 A (AC3) - 24 V= - 1 NÎ - borne cu șuruburi
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/417034-LEGRAND-1000.jpg)
Minicontactoare cu 3 poli CTX³ - 9 A (AC3) - 110 V~ - 1 NÎ - borne cu șuruburi
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/417036-LEGRAND-1000.jpg)
Minicontactoare cu 3 poli CTX³ - 9 A (AC3) - 230 V~ - 1 NÎ - borne cu șuruburi
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/417039-LEGRAND-1000.jpg)
Minicontactoare cu 3 poli CTX³ - 9 A (AC3) - 415 V~ - 1 NÎ - borne cu șuruburi
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/417040-LEGRAND-1000.jpg)
Minicontactoare cu 3 poli CTX³ - 12 A (AC3) - 24 V~ - 1 ND - borne cu șuruburi
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/417041-LEGRAND-1000.jpg)
Minicontactoare cu 3 poli CTX³ - 12 A (AC3) - 24 V= - 1 ND - borne cu șuruburi
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/417044-LEGRAND-1000.jpg)
Minicontactoare cu 3 poli CTX³ - 12 A (AC3) - 110 V~ - 1 ND - borne cu șuruburi
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/417046-LEGRAND-1000.jpg)
Minicontactoare cu 3 poli CTX³ - 12 A (AC3) - 230 V~ - 1 ND - borne cu șuruburi