Gamă completă, rezultate de calitate
Dozele de aparataj de la Legrand sunt componente esențiale în sistemele electrice și de telecomunicații, oferind o soluție de montare și protecție pentru echipamentele și cablurile dintr-o instalație. Aceste doze sunt caracterizate prin designul lor modular și versatil, care facilitează instalarea și configurarea diverselor dispozitive electrice. De asemenea, dozele de aparataj sunt disponibile într-o varietate de dimensiuni și forme, pentru a se potrivi nevoilor specifice ale fiecărei aplicații. Ele pot fi utilizate în instalații rezidențiale, comerciale și industriale, asigurând o protecție adecvată împotriva factorilor externi și a potențialelor defecțiuni electrice.
![](/sites/g/files/ocwmcr861/files/image_banner/Doze%20pentru%20gips-carton%20Legrand.jpg)
Simplu. Rapid. Rezultat de calitate.
Dozele de aparataj EcoBatibox reprezintă o soluție inovatoare și eco-friendly pentru montarea și protecția echipamentelor în instalațiile electrice. Aceste doze sunt cunoscute pentru caracteristicile lor de durabilitate și respect pentru mediul înconjurător.
Principalele caracteristici ale dozelor de aparataj EcoBatibox includ: materiale reciclabile, design modular, protecție și siguranță, montaj ușor și diverse dimensiuni.
![Doze de aparataj pentru gips-carton](https://www.legrand.ro/sites/g/files/ocwmcr861/files/collection_detail_2/Doze%20pentru%20gips-carton%20Legrand_2_2.jpg)
Prin utilizarea dozelor de aparataj EcoBatibox de la Legrand, utilizatorii pot beneficia de o soluție eficientă din punct de vedere energetic și prietenoasă cu mediul pentru gestionarea și protecția echipamentelor lor electrice.
![](/sites/g/files/ocwmcr861/files/image_banner/Doze%20de%20aparataj%20pentru%20gips-carton%20Batibox%20Legrand.jpg)
Instalare sigură
Dozele de aparataj pentru gips-carton Batibox de la Legrand, reprezintă o soluție inovatoare pentru instalarea dispozitivelor și echipamentelor electrice în peretele sau tavanul realizat din gips-carton. Aceste doze sunt proiectate cu atenție pentru a oferi o instalare ușoară și sigură în astfel de tipuri de construcții.
Iată câteva caracteristici cheie ale Dozelor de aparataj pentru gips-carton Batibox: design specializat pentru gips-carton, varietate de dimensiuni și forme, montaj rapid și sigur, siguranță și protecție, compatibile cu accesorii
![Doze de aparataj pentru gips-carton Batibox Legrand](https://www.legrand.ro/sites/g/files/ocwmcr861/files/collection_detail_2/Doze%20de%20aparataj%20pentru%20gips-carton%20Batibox%20Legrand_2_0.jpg)
Batibox asigură o protecție adecvată pentru cablurile și conexiunile electrice, prevenind riscul de scurtcircuit și contribuind la menținerea unui mediu sigur în instalația electrică.
Dozele de aparataj pentru gips-carton Batibox sunt ideale pentru proiectele de construcții și renovări în care se utilizează panouri de gips-carton, asigurând un aspect estetic și o funcționalitate sigură în instalațiile electrice.
![](/sites/g/files/ocwmcr861/files/image_banner/Doze%20pentru%20zidarie%20Batibox%20Legrand.jpg)
Flexibilitate prin combinare
Dozele de aparataj pentru zidărie Batibox sunt soluții inovatoare și fiabile pentru montarea și protecția echipamentelor electrice în pereții din cărămidă sau alte materiale de construcție similare.
Ai libertate de alegere: programul Batibox pentru zidărie permite alegerea modalităţii de asamblare a dozelor, şi prin combinarea dozelor cu 1 post.
![Doze pentru zidarie Batibox Legrand](https://www.legrand.ro/sites/g/files/ocwmcr861/files/collection_detail_2/Doze%20pentru%20zidarie%20Batibox%20Legrand_2.jpg)
Aceste doze sunt proiectate cu grijă pentru a facilita instalarea dispozitivelor electrice în perete, oferind o serie de beneficii cheie printre care durabilitatea și stabilitatea crescute datorate materialelor din care sunt confecționate. Designul dozelor Batibox oferă o suprafață plană și curată pentru montarea dispozitivelor, asigurând un aspect estetic și bine organizat al instalației electrice.
![](/sites/g/files/ocwmcr861/files/image_banner/Doze%20de%20aparataj%20universale%20Batibox%20Legrand.jpg)
![Doze de aparataj universale Batibox Legrand](https://www.legrand.ro/sites/g/files/ocwmcr861/files/collection_detail_2/Doze%20de%20aparataj%20universale%20Batibox%20Legrand_2.jpg)
Universal valabile
Pentru cărămidă sau piatră, bloc de beton, panou de ipsos, perete din gips-carton etc.
Rigiditatea dozelor și metodele de fixare permit instalarea pe diferite materiale. Fixare cu gheare metalice, fixare tradițională sau prin injectare de adeziv, ultima fiind recomandată la extinderea instalației sau pentru renovări la scară mică.
![](/sites/g/files/ocwmcr861/files/image_banner/Doze%20de%20aparataj%20universale%20pentru%20beton%20Batibox%20Legrand.jpg)
![Doza de aparataj universale pentru beton Batibox Legrand](https://www.legrand.ro/sites/g/files/ocwmcr861/files/collection_detail_2/Doze%20de%20aparataj%20universale%20pentru%20beton%20Batibox%20Legrand_2.jpg)
Multifuncțională
Programul Batibox a dezvoltat o doză pentru beton, cu adâncimea de 58 mm, care este multifuncţională: pentru un post, multipost sau pentru fixarea corpurilor de iluminat.
Programul Batibox a dezvoltat o doză pentru beton, cu adâncimea de 58 mm, care este multifuncţională: pentru un post, multipost sau pentru fixarea corpurilor de iluminat.
Astfel, poate fi cuplată orizontal sau vertical până la 4 posturi, prin cuplare directă pentru ca panoul să rămână în aceeași poziție sau să permită o montare spate în spate (grosime 140, 160, 180, 200 mm).
![](/sites/g/files/ocwmcr861/files/image_banner/Doze%20de%20aparataj%20pentru%20gips-carton%20de%20la%20Bticino.jpg)
![Doze de aparataj pentru gips-carton de la Bticino](https://www.legrand.ro/sites/g/files/ocwmcr861/files/collection_detail_2/Doze%20de%20aparataj%20pentru%20gips-carton%20de%20la%20Bticino_2.jpg)
Simplu. Rapid. Rezultat de calitate.
Noua generație de doze pentru gips-carton de la Bticino: fiecare detaliu inovativ este conceput pentru a-ți face munca mai rapidă și mai simplă, garantând un rezultat de calitate.
![](/sites/g/files/ocwmcr861/files/image_banner/Doze%20de%20aparataj%20pentru%20zidarie%20Bticino.jpg)
![Doze de aparataj pentru zidarie Bticino](https://www.legrand.ro/sites/g/files/ocwmcr861/files/collection_detail_2/Doze%20de%20aparataj%20pentru%20zidarie%20Bticino_2.jpg)
Flexibilitate prin combinare
Doze pentru zidărie cu agrafe metalice şi cu segmente pre-decupate pentru diferite dimensiuni ale tuburilor. Pentru o uşurinţă sporită a instalării, atât pe verticală cât şi pe orizontală, cât şi pe laturile opuse ale aceluiaşi perete, este disponibilă gama de accesorii specifice.