FILTRE
Șterge tot
Categorie
Specificatii tehnice
-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Perforated
-
Surface protection
-
Surface finishing
-
Number of height units
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Degree of impact strength (IK)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Label space/information surface
Legrand
REF. 020781
Placă de fixare XL³ 4000 - 36 module - pentru 1 sau 2 DMX³/DMX³-I 1600
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Legrand
REF. 020780
Dispozitiv de fixare XL³ 4000 - 1 DMX³ sau DMX³-I 1600 - fix - 24 mod
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Legrand
REF. 021085
Placă frontală metalică XL³ 4000 - 24 module - 1 DMX³/DMX³-I 1600 demontabilă - 600 mm
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Legrand
REF. 021084
Placă frontală metalică XL³ 4000 - 24 module - 1 DMX³/DMX³-I 1600 fixă - 600 mm
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Legrand
REF. 021087
Placă frontală metalică XL³ 4000 - 36 module - 1 DMX³/DMX³-I 1600 demontabilă - 850 mm
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul