FILTRE
Șterge tot
Specificatii tehnice
-
Assembly arrangement
-
Type of connector
-
Duct installation
-
Floor box/subfloor mounted
-
With dust cover
-
With dust cover
-
Floor box/subfloor mounted
-
Category
-
Outlet direction
-
Outlet direction
-
Surface mounting
-
Mounting method
-
With label space
-
Device width
-
Device width
-
With label space
-
Device width
-
Type of fastening
-
Device height
-
Device height
-
Device depth
-
Device depth
-
Device depth
-
Separate earthing connection
-
Flush-mounted installation
-
Separate strain relief
-
Mounting method shielding connection
-
Number of modules (module system)
-
Number of modules (module system)
-
Number of modules (module system)
-
With buses/couplings
-
Suitable for number of connectors
-
Suitable for number of connectors
-
Shielded buses
-
Colour coding
-
Shielded housing
-
Built-in depth
-
Built-in depth
-
Built-in depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Terminal marking indication
-
Colour
-
Colour
-
RAL-number
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Antimicrobial treatment
-
Connection type
-
Tube diameter for wall mounted product
-
Maximum Input cable diameter
-
Entry membrane gland type
-
Vertical fixing center distance
-
Horizontal fixing center distance
-
Cable support
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/076501-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
MOSAIC
REF. 076501
Priza cat. 5e RJ 45 - UTP 45° - 2 module - Alb
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/076502-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
MOSAIC
REF. 076502
Priza cat. 5e RJ 45 - 2 x RJ 45 UTP 45° - 2 module - Alb
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/076530-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
MOSAIC
REF. 076530
Priza cat. 5e RJ 45 -UTP cu cablu retractabil RJ 45 - 4 module - Alb
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/076551-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
MOSAIC
REF. 076551
Priza cat. 5e RJ 45 - UTP - 1 modul - Alb
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-076552-WEB-R.jpg)
Legrand
MOSAIC
REF. 076552
Priza cat. 5e RJ 45 - FTP - 1 modul - Alb
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-076554-WEB-R.jpg)
Legrand
MOSAIC
REF. 076554
Priza cat. 5e RJ 45 - UTP - 2 module - Alb
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-076555-WEB-F.jpg)
Legrand
MOSAIC
REF. 076555
Priza cat. 5e RJ 45 - FTP - 2 module - Alb
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/076597-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
MOSAIC
REF. 076597
Priza cat. 5e RJ 45 - UTP - 2 module; control acces - 2 chei - Alb cu capac rosu
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/076598-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
MOSAIC
REF. 076598
Priza cat. 5e RJ 45 -FTP - 2 module; control acces - 2 chei - Alb
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/079451-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
MOSAIC
REF. 079451
Priza cat. 5e RJ 45 - UTP - 1 modul - Aluminiu
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-079452-WEB-R.jpg)
Legrand
MOSAIC
REF. 079452
Priza cat. 5e RJ 45 - FTP - 1 modul - Aluminiu
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/079454-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
MOSAIC
REF. 079454
Priza cat. 5e RJ 45 - UTP - 2 module - Aluminiu
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-079455-WEB-R.jpg)
Legrand
MOSAIC
REF. 079455
Priza cat. 5e RJ 45 - FTP - 2 module - Aluminiu
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul