-
Number of contacts as change-over contact
-
Type of accessory/spare part
-
Adjustable current range
-
Adjustable current range
-
Adjustable current range
-
Adjustable current range
-
Adjustable current range
-
Adjustable current range
-
Adjustable current range
-
Adjustable current range
-
Adjustable current range
-
Adjustable current range
-
Adjustable current range
-
Adjustable current range
-
Adjustable current range
-
Adjustable current range
-
Max. rated operation voltage Ue
-
Number of contacts as normally open contact
-
Number of contacts as normally open contact
-
Number of contacts as normally open contact
-
Number of contacts as normally open contact
-
Number of contacts as normally open contact
-
Number of contacts as normally closed contact
-
Number of contacts as normally closed contact
-
Number of contacts as normally closed contact
-
Number of contacts as normally closed contact
-
Number of contacts as normally closed contact
-
Rated operation current Ie at AC-15, 230 V
-
Type of electric connection
-
Type of electrical connection of main circuit
-
Number of auxiliary contacts as change-over contact
-
Model
-
Mounting method
-
Release class
-
Mounting method
-
Mounting method
-
Number of auxiliary contacts as normally open contact
-
Number of auxiliary contacts as normally closed contact
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/417160-LEGRAND-1000.jpg)
Interblocare mecanică pentru mini-contactoare CTX³
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/417080-LEGRAND-1000.jpg)
Releu termic de suprasarcină - Clasa 10A - 0,16 A - pentru mini-contactoare tripolare CTX³
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/417081-LEGRAND-1000.jpg)
Releu termic de suprasarcină - Clasa 10A - 0,25 A - pentru mini-contactoare tripolare CTX³
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/417082-LEGRAND-1000.jpg)
Releu termic de suprasarcină - Clasa 10A - 0,40 A - pentru mini-contactoare tripolare CTX³
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/417083-LEGRAND-1000.jpg)
Releu termic de suprasarcină - Clasa 10A - 0,63 A - pentru mini-contactoare tripolare CTX³
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/417084-LEGRAND-1000.jpg)
Releu termic de suprasarcină - Clasa 10A - 1 A - pentru mini-contactoare tripolare CTX³
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/417085-LEGRAND-1000.jpg)
Releu termic de suprasarcină - Clasa 10A - 1,6 A - pentru mini-contactoare tripolare CTX³
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/417086-LEGRAND-1000.jpg)
Releu termic de suprasarcină - Clasa 10A - 2,5 A - pentru mini-contactoare tripolare CTX³
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/417087-LEGRAND-1000.jpg)
Releu termic de suprasarcină - Clasa 10A - 4 A - pentru mini-contactoare tripolare CTX³
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/417088-LEGRAND-1000.jpg)
Releu termic de suprasarcină - Clasa 10A - 6 A - pentru mini-contactoare tripolare CTX³
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/417089-LEGRAND-1000.jpg)
Releu termic de suprasarcină - Clasa 10A - 8 A - pentru mini-contactoare tripolare CTX³
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/417090-LEGRAND-1000.jpg)
Releu termic de suprasarcină - Clasa 10A - 9 A - pentru mini-contactoare tripolare CTX³
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/417091-LEGRAND-1000.jpg)
Releu termic de suprasarcină - Clasa 10A - 10 A - pentru mini-contactoare tripolare CTX³
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/417092-LEGRAND-1000.jpg)
Releu termic de suprasarcină - Clasa 10A - 13 A - pentru mini-contactoare tripolare CTX³
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/417093-LEGRAND-1000.jpg)
Releu termic de suprasarcină - Clasa 10A - 16 A - pentru mini-contactoare tripolare CTX³
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/15-30/417150-LEGRAND-1000.jpg)
Accesoriu bloc auxiliar pentru minicontactoare CTX³ - 1 ND + 1 NÎ - montare frontală
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/15-30/417152-LEGRAND-1000.jpg)
Accesoriu bloc auxiliar pentru minicontactoare CTX³ - 2 NÎ - montare frontală
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/15-30/417153-LEGRAND-1000.jpg)
Accesoriu bloc auxiliar pentru minicontactoare CTX³ - 4 ND - montare frontală
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/15-30/417154-LEGRAND-1000.jpg)
Accesoriu bloc auxiliar pentru minicontactoare CTX³ - 3 ND + 1 NÎ - montare frontală
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/15-30/LG-417155-WEB-R.jpg)
Accesoriu bloc auxiliar pentru minicontactoare CTX³ - 2 ND + 2 NÎ - montare frontală
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/15-30/417156-LEGRAND-1000.jpg)
Accesoriu bloc auxiliar pentru minicontactoare CTX³ - 1 ND + 3 NÎ - montare frontală
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/15-30/417157-LEGRAND-1000.jpg)
Accesoriu bloc auxiliar pentru minicontactoare CTX³ - 4 NÎ - montare frontală
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/15-30/417158-LEGRAND-1000.jpg)
Accesoriu bloc auxiliar pentru minicontactoare CTX³ - 1 ND - montare laterală
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/15-30/417159-LEGRAND-1000.jpg)
Accesoriu bloc auxiliar pentru minicontactoare CTX³ - 1 NÎ - montare laterală