Conectare, (RE)Încărcare, Organizare
Utilizări multiple, beneficii multiple. Indiferent de ceea ce faci și cât spațiu ai la dispoziție, blocurile multipriză Legrand îți simplifică și eficientizează viața. Soluții practice, ingenioase și atractive, aflate întotdeauna la îndemână. Blocurile multipriză mobile sunt dispozitive versatile și utile pentru gestionarea cablurilor și a sursei de alimentare în spații de lucru sau acasă. Acestea oferă mai multe prize într-o singură unitate, permițând conectarea simultană a mai multor dispozitive electrice la o singură sursă de curent. Principala caracteristică a acestor blocuri multipriză este faptul că sunt mobile, ceea ce înseamnă că pot fi ușor mutate dintr-un loc în altul, oferind flexibilitate în aranjarea mobilierului sau a echipamentelor.
![Bloc multipriza rotativ](https://www.legrand.ro/sites/g/files/ocwmcr861/files/collection_detail_2/Bloc%20multipriza%20rotativ.jpg)
Funcții de bază cu blocul multipriză rotativ
- Soluții cu 2 până la 6 prize pentru a conecta câte dispozitive sunt necesare
- Prize cu unghi 45” pentru conectarea la un transformator voluminos fără blocarea unei alte prize
- Soluții pentru a fi cablate sau deja echipate cu cablu de lungime 1,5m, 3m sau 5m
- Soluții cu sau fără întrerupător iluminat On/Off. Întrerupătorul îți permite să pornești/oprești simultan toate aparatele conectate
- Diferite metode disponibile de fixare pentru a satisface nevoi specifice: pe perete, pe podea, pe un blat de lucru, pe un picior de masă etc.
- Diverse finisaje disponibile pentru o integrare perfectă în toate stilurile de design interior: alb, alb/gri deschis, alb/albastru deschis, negru, negru/gri închis etc.
![Revolution Legrand](https://www.legrand.ro/sites/g/files/ocwmcr861/files/collection_detail_2/Revolution_5_2.jpg)
Creează-ți mai multe prize
Soluții eficiente de zi cu zi pentru toate conexiunile de interior.
Caracteristici
- 3 - 6 prize 2P+T
- Fără cablu sau cu cablu de 1,5m, 3m sau 5m
- Culori: alb/gri deschis, alb/albastru sau negru/gri închis
Soluții pentru spații dedicate
Blocurile multipriză Legrand îţi fac viaţa mult mai simplă, fiind practice, ingenioase şi atractive. Ai mereu la îndemână o soluţie uşor de utilizat, indiferent de cum şi unde ai nevoie de ea. Optimizează-ţi fiecare spaţiu disponibil. Detaliile fac diferenţa.
![Bloc multipriza unghiular](https://www.legrand.ro/sites/g/files/ocwmcr861/files/collection_detail_2/Bloc%20multipriza%20unghiular.jpg)
Bucătărie - Soluții ergonomice, cu design ingenios
Bloc multipriză unghiular
Blocul multipriză unghiular este proiectat pentru a se integra perfect în suprafaţa ta de lucru. Suprafaţa ta de lucru este întotdeauna optimizată.
![Bloc multipriză cu stativ pentru tabletă, pentru bucătărie](https://www.legrand.ro/sites/g/files/ocwmcr861/files/collection_detail_2/Bloc%20multipriz%C4%83%20cu%20stativ%20pentru%20tablet%C4%83%2C%20pentru%20buc%C4%83t%C4%83rie_0.jpg)
Bloc multipriză cu stativ pentru tabletă, pentru bucătărie
Adori să găteşti şi să foloseşti tableta pentru a urmări o reţetă sau să asculţi muzică? Blocul multipriză cu stativ pentru tableta şi cel unghiular, îţi permit să conectezi toate dispozitivele mobile şi electrice, în timp ce te bucuri de o suprafaţă de lucru bine organizată.
![Bloc multipriză pentru integrare discretă în zona multimedia](https://www.legrand.ro/sites/g/files/ocwmcr861/files/collection_detail_2/Bloc%20multipriz%C4%83%20pentru%20integrare%20discret%C4%83%20%C3%AEn%20zona%20multimedia.jpg)
Sufragerie - Depozitare, organizare, protecție
Bloc multipriză pentru integrare discretă în zona multimedia
Blocul multipriză pentru zona TV îţi permite să conectezi şi să alimentezi până la 8 dispozitive şi să organizezi toate cablurile. Mulţumită finisajului de înaltă calitate şi a capacului de aluminiu, soluţia se integrează perfect în mobilier şi în cadrul echipamentelor multimedia. PRODUS PREMIAT IF AWARD 2021 PENTRU DESIGN
![blocul multipriză cu clipsare](https://www.legrand.ro/sites/g/files/ocwmcr861/files/collection_detail_2/blocul%20multipriz%C4%83%20cu%20clipsare.jpg)
Birou - Compacte, practice, la îndemână, proiectate pentru iubitorii de tehnologie
Bloc multipriză cu clipsare
În ceea ce priveşte blocul multipriză cu clipsare, acesta permite conectarea dispozitivelor cu alimentare permanentă, precum şi încărcarea celor mobile fără aglomerarea suprafeţelor.
![Bloc multipriză compact](https://www.legrand.ro/sites/g/files/ocwmcr861/files/collection_detail_2/Cu%20sta%C5%A3ia%20de%20%C3%AEnc%C4%83rcare%20wireless.jpg)
Bloc multipriză compact şi comod cu încărcător wireless, cu inducţie
Cu staţia de încărcare wireless îţi poţi alimenta prin inducţie smartphone-ul, eficient şi fără a conecta un cablu sau prin utilizarea prizelor USB de tip A şi USB de tip C.
![Adaptor dublu extraplat cu încărcător USB](https://www.legrand.ro/sites/g/files/ocwmcr861/files/collection_detail_2/Adaptorul%20dublu%20extraplat.jpg)
Dormitor - Conectează totul simplu
Adaptor dublu extraplat cu încărcător USB
Adaptorul dublu extraplat se conectează pur şi simplu la o priză. Ai la dispoziţie două prize 2P dedesubt, precum şi prize USB de tip A şi USB de tip C pentru încărcarea dispozitivelor. Poţi pune smartphone-ul pe suportul încorporat pentru o încărcare mai sigură!