FILTRE
Șterge tot
Specificatii tehnice
-
Number of contacts as change-over contact
-
Rated voltage
-
Device fitting
-
Function
-
Number of contacts as normally open contact
-
Number of contacts as normally closed contact
-
Number of fault-signal switches
-
Width in number of modular spacings
-
With auto test for earth leakage function
-
With auto test for earth leakage function
-
Suitable for max. number of poles main contact unit (total)
-
Suitable for max. current main contact unit
-
Rated switch current
-
Width
-
Height
-
Depth
-
Voltage type
Legrand
DX3
REF. 406288
Dispozitiv de resetare automata STOP&GO pentru DX³ - 230 V~ - standard - 2 module
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Legrand
DX3
REF. 406289
Dispozitiv de resetare automata STOP&GO pentru DX³ - 230 V~ - autotestare - 2 module
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul