FILTRE
Șterge tot
Specificatii tehnice
-
Cover model
-
Number of inlets
-
Number of inlets
-
Number of inlets
-
Material
-
Equipped with
-
Tackable
-
Shape
-
Max. conductor cross section
-
Max. conductor cross section
-
Shape
-
Mounting in the soil
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Surface protection
-
Mounting under water
-
Mounting method
-
For tube diameter
-
For tube diameter
-
Inlet from the rear
-
Explosion-tested version
-
For Ex-zone gas
-
For Ex-Zone dust
-
Type of housing feed-through
-
Circuit integrity
-
Transparent cover
-
Cover attachment
-
Castable
-
With casting compound
-
Sealable
-
Sealable
-
With screening
-
Weatherproof
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Antimicrobial treatment
-
Label space/information surface
-
Entry membrane gland type
-
Vertical fixing center distance
-
Vertical fixing center distance
-
Vertical fixing center distance
-
Vertical fixing center distance
-
Vertical fixing center distance
-
Vertical fixing center distance
-
Horizontal fixing center distance
-
Horizontal fixing center distance
-
Horizontal fixing center distance
-
Horizontal fixing center distance
-
Horizontal fixing center distance
-
Horizontal fixing center distance
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/092082-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
Plexo™ boxes
REF. 092082
Doze Plexo - IP 55 - IK 07 - 310 x 240 x 124 mm - 24 garnituri intrare
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/092092-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
Plexo™ boxes
REF. 092092
Doze Plexo - IP 55 - IK 07 - 360x270x124 mm - 24 garnituri intrare
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/092032-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
Plexo™ boxes
REF. 092032
Doză Plexo - IP 55 - IK 07 - 130x130x74 - 10 garnituri
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/092042-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
Plexo™ boxes
REF. 092042
Doze Plexo - IP 55 - IK 07 - 155 x 110 x 74 mm - 10 garnituri intrare
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/092052-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
Plexo™ boxes
REF. 092052
Doze Plexo - IP 55 - IK 07 - 180 x 140 x 86 mm - 10 garnituri intrare
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/092062-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
Plexo™ boxes
REF. 092062
Doze Plexo - IP 55 - IK 07 - 220 x 170 x 86 mm - 14 garnituri intrare
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul