Este atât de facil, încât pot adapta singur lungimea cablului de la priza mea. Conectorii sunt proiectați inteligent, astfel încât să poată fi conectați și deconectați ușor fără riscul de a provoca daune.
FIȘE ȘI PRIZE CU IEȘIRE DREAPTĂ SAU LATERALĂ - 2P+T 16 A
Orientare cablu - laterală / frontală
FIȘE ȘI PRIZE CU INEL DE EXTRAGERE
Vezi brosura
Inel ergonomic pentru deconectare ușoară
Orientare cablu - laterală /frontală
FIȘE CU ORIENTARE A CABLULUI - 2P+T 16 A ȘI FIȘE
EXTRA-SUBȚIRI - 16 A
Cablu rotativ 360 grade
Formă extraplată, ideală pentru spațiul îngust din spatele mobilierului
FIȘE CU EXTRAGERE UȘOARĂ - 2P+T 16 A ȘI FIȘĂ CU
ÎNTRERUPĂTOR - 16 A
Extragere ușoară folosind cablul
Extragere sigură (cu pârghie), fără risc pentru priza din perete
Întrerupem alimentarea dispozitivului fără a-l mai scoate din priză
FIȘĂ ȘI PRIZĂ - 2P+T 16 A ȘI PRIZĂ MOBILĂ CU SUPORT DE
FIXARE - 2P+T 16 A
Fișă de alimentare a unui dispozitiv permite conectarea celui de-al doilea dispozitiv
în aceeași priză de perete

Aduce priza mai aproape de locul dispozitivului consumator
“Mulțumită prizelor rezistente la intemperii pot folosi mașina de tuns iarba sau pot conecta grătarul în siguranță”
“Folosesc prizele robuste în atelierul meu și când lucrez în aer liber pentru a mă proteja pe mine și instrumentele mele”
FIȘĂ ȘI PRIZĂ CU PRINDERE PRIN MANȘON - 2P+T 16 A ȘI
PRIZĂ MOBILĂ IP44 - IK08 CU PRINDERE PRIN ÎNȘURUBARE
Mâner de cablu robust de tip presetupă care garantează impermeabilitatea și
strângerea fără unelte
FIȘĂ CU INEL DE EXTRAGERE ȘI IEȘIRE LATERALĂ ȘI PRIZĂ
DUBLĂ FRONTALĂ - 2x2P+T 16 A
IP44-IK08, cu capac
Prize triple 3x2P+T 16 PRELUNGITOR TIP
CARACATIȚĂ - 3x2P+T 16 A
IP44 - IK08 - Cu capace de protecție
Flexibilitate în spațiile de lucru
Accesorii USB tip C și fișă cu priză de date
ACCESORII USB TIP C ȘI FIȘĂ CU PRIZĂ DE DATE ȘI
PROTECȚIE LA SUPRATENSIUNE
Fișă de alimentare a unui dispozitiv care permite conectarea celui de-al doilea
dispozitiv în aceeași priză de perete
Prize de date
Protecție la supratensiune
Adaptoarele de călătorie te ajută să faci trecerea între standardele german, francez, britanic și european. Ele sunt
utile și ușor de strecurat în bagaje.
ADAPTOARE DE TRECERE ÎNTRE STANDARDE
Utile, ușor de băgat în bagaje
Încarcă-ți dispozitivul mobil acasă, la birou, în călătorie sau în mașină
PENTRU PRIZĂ 230 V ȘI PENTRU MAȘINĂ
Foarte mic, ușor de băgat în buzunar