Plintele pe pardoseală sunt concepute pentru a proteja cablurile pe traseele între jgheaburi DLP / DLP-S, coloane/mini-coloane sau doze pe pardoseală.
Conform standardului IEC 61084-2-2 și EN 50085-2-2.
PLINTE DE PARDOSEALĂ
Dimensiuni
(mm)
Material
Plintă
+
capac

(referință și
culoare)
Capacitate (1) mm
Capacitate (2) mm
Capac îmbinare
Unghi plan
Capac de capăt


50x 12
PVC
0 300 92
(gri
RAL 7030)
1x
maxim
Φ 9
2x
maxim
Φ 6
0 300 12
(gri RAL 7030)
0 300 11
(gri RAL 7030)


75x 18
PVC
PVC
PVC
ALUMINIU

0 300 88
(alb
RAL 9003)

0 300 90
(negru
RAL 9017)

0 300 93
(gri
RAL 7030)

0 300 91
(gri
RAL 7030)
1x
maxim
Φ 14
2x
maxim
Φ 11
0 300 19
(gri RAL 7030)
0 300 18
(gri RAL 7030)


92x 20
PVC
0 328 00 (antracit RAL 7016 cu benzi adezive pentru pardoseală)
 
2x
maxim
Φ 14,5
2x
maxim
Φ 9,5
0 328 03
(antracit RAL
7016)
0 328 02
(antracit RAL
7016)
0 328 07
(antracit RAL
7016)
DERIVAȚII/CONEXIUNI PENTRU PLINTA 90x20 mm (Ref. 032800)
Deviație
la DLP


 
010771 + 010690
(pentru DLP cv65)

010772 + 010690
(pentru DLP cv85)
Deviație la DLPlus
80x120x20 mm


 

0 328 06
(alb
RAL 9003)
Deviație la DLPlus
60x75x20 mm


 

0 328 05
(alb
RAL 9003)
Doză de derivație
 


 

0 328 01
(antracit
RAL 7016)
la coloane și
mini-coloane
 
 
 
 

la dozele pe
pardoseală de 8 sau
12 module,
ref. 031748 / 49,
echipabile cu prize
MosaicTM