Un data center include dulapuri pentru servere și cabluri pentru a organiza
și interconecta toate echipamentele IT (servere, routere, comutatoare, hard disk-uri etc.).
Această infrastructură este folosită de companii pentru a organiza, procesa, stoca
cantități mari de date. Un data center îndeplinește o serie de specificații tehnice foarte
stricte pentru a-și garanta securitatea fizică și IT, precum și funcționarea acestuia, care
nu trebuie să sufere nicio întrerupere sau scădere a performanței. Ingineria termică
joacă un rol cheie în proiectarea sa. Astfel de instalații generează multă căldură și
trebuie răcite pentru a evita avariile.

Soluțiile Linkeo Data Center de la Legrand compuse din dulapuri de server și coridoare
întrunesc toate condițiile tehnice necesare pentru o performanță maximă.
CARACTERISTICI GENERALE
Dimensiuni: 42/47U, lățime 600/800 mm, adâncime 1000/1200 mm
Uși față/spate perforate 80% pentru o mai bună circulație a aerului
Canalele pentru cabluri sunt create prin fixarea inelelor de cablu pe toate profilele din partea din față și
din spate a dulapurilor
Profile ușor de mutat de 19” în față/spate
Intrări multiple de cabluri cu perie în partea de sus și de jos a dulapului
Panoruile laterale blocabile și detașabile, într-o bucată (adâncime 1000 mm) sau în 2 părți (adâncime
1200 mm) - pentru o manipulare cât mai ușoară
Varietate mare de accesorii
Culoare: RAL 9005 Negru
Dulapuri pentru servere independente
ROȚI ȘI PICIOARE DE NIVELARE:
Roțile sunt de tip rotativ și se pot mișca în
orice direcție, iar cele frontale sunt blocabile,
oferă posibilitatea de a regla înălțimea
picioarelor de la podea.
KIT FIXARE PODEA:
Fixarea dulapului pe podea
pentru o mai bună stabilitate.
Fixare în 4 puncte. Tablă zincată.
INTRARE CABLURI CU PERIE:
Pentru dulapurile cu lățimea de 800 mm sunt disponibile
5 intrări: 4 pe ambele părți și o intrare în spate.
Dimensiunile intrărilor de cabluri sunt diferite în funcție de
adâncimea dulapului..
MODUL VENTILATOR:
4 sau 6 buc. ventilator pe un modul,
cu ON/OFF, funcții termostat analogic.
Cablaje interioare complete.
KIT DE ILUMINARE:
Echipat cu magneți.
CONTINUITATEA ÎMPĂMÂNTĂRII:
Cabluri de împământare pentru toate
componentele metalice. Conexiuni prin cablu
cu șuruburi și piulițe pentru toate ușile.
RAFT FIX SAU CULISANT:
Puncte de fixare pe părțile laterale ale
montanților de 19 inchi din spate și față.
Aerisit pentru circulația aerului, adâncime
reglabilă, material din tablă de oțel.
Pentru dulapuri cu adâncimea de 1000 mm.
SUPORT VERTICCAL PENTRU
CABLURI DE TIP TAVĂ
Opțiune pentru 42U cât și pentru 47U
MANAGER VERTICAL DE CABLURI
TIP DEGET

Opțiune pentru rack-urile de 42U, respectiv 47U.
Cablarea profesională cu structură de tip deget
facilitează munca utilizatorului. Oferă o zonă de
utilizare mai optimă în dulap.
Coridoare
MODULE PANOU SPATE CORIDOR
Pentru a închide sistemul de izolare din
spatele culoarului.
MODULE PANOUL SUPERIOR
Panoul superior ușor de fixat, folosit
pentru a închide partea superioară a
culoarului cald/rece. Închidere din
policarbonat (4 mm) cu cadru metalic
ramforsat.
SUPORT CABLURI FIXAT ÎN
PARTEA SUPERIOARĂ A
CENTRULUI DE DATE (TIP M)
Dulapurile pentru servere oferă un management
profesional și foarte securizat al cablurilor
de date și de alimentare cu densitate mare.
Suporturile de tip M au opțiuni H=200 mm
și L=600/800 mm.
UȘI DE CORIDOR
Uși glisante care asigură o incintă
etanșă pentru sistemul de izolare
a culoarului. Deschidere și ieșire
cu senzor de mână.
Dimensiuni: 42/47U - lățime 1200 mm.
PANOU CAPAC SUPERIOR
Pentru a închide partea superioară a
culoarului cald/rece. Panouri transparente
de acoperiș care asigură transmisia luminii
(policarbonat 4 mm).
Lățime: de la 600 mm la 800 mm - Înălțime 120 mm.
SUPORT CABLURI FIXAT ÎN PARTEA
SUPERIOARĂ A CENTRULUI DE DATE (TIP A)
Intrarea separată a cablurilor pentru cablurile de date și energie,
precum și jgheaburile și divizoarele de cablu separate reduc la
minimum interferențele electromagnetice și fizice.
Opțiuni suporturi: H=120 mm și L=600/800 mm.