CRITICAL
POWER
SOLUȚII AVANSATE TEHNOLOGIC,
EFICIENTE, SIMPLU DE GESTIONAT
ȘI EXTREM DE SIGURE
Transformatoare de înaltă eficiență
Transformatoarele uscate din protofoliul Legrand cu izolare în rășină sunt
utilizate pentru o gamă largă de aplicații și reprezintă soluția cea mai sigură
pentru sisteme de distribuție, co-generare energetică, redresare, tracțiune.
Pentru proiecte speciale pot fi disponibile soluții până la 20.000 kVA.
Având în vedere că pot fi reciclate, ele sunt de asemenea, nepoluante.
UPS
Ofertele de produse UPS permit reducerea consumului de energie electrică
și îmbunătăţesc de asemenea eficienţa globală, atingând niveluri
de 99% în modul ECO şi de 95% în modul online.
Disjunctoare cu stingere în aer DMX3
& compacte în carcasă turnată DPX
Garantând cele mai înalte niveluri de performanță, ele facilitează
funcționarea, întreținerea și capacitatea de a moderniza instalația.


Descoperă soluțiile Legrand
Bare capsulate
Reprezintă cea mai modernă soluție pentru distribuția de energie electrică
în instalații, pentru alimentarea utilajelor, echipamentelor și a aparatelor de
iluminat, ce răspund solicitărilor de instalare de la 25A până la 6.300A.
Ai un proiect?