Gestionarea iluminatului
și iluminat de urgență
Puneți punct risipei de energie și descoperiți
produsele și serviciile noastre care fac
clădirile mai eficiente din punct de vedere
energetic.
SOLUȚII SIMPLE ȘI COMPACTE PENTRU ILUMINAT DE URGENȚĂ
Siguranța și risipa de energie nu sunt negociabile. Gama X-Light garantează aceste aspecte pentru clădiri gestionate corect, cu produse atractive
și eficiente din punct de vedere energetic.
ILUMINAT DE URGENȚĂ
Proiectată pentru a fi discretă.
Soluția cea mai integrată
ABORDAREA ECOLOGICĂ ȘI DEZVOLTAREA
DURABILĂ SUNT PRINCIPIILE DE BAZĂ
ALE OFERTEI NOASTRE
Cea mai subțire unitate, integrată și ușor
de montat, cu funcții pentru iluminatul
de urgență.
Integrare perfectă În toate tipurile
de clădiri, unde este necesară
o soluție discretă
Soluție încastrată
O soluție All-in-One, pentru instalare ușoară, fără accesorii.
Această unitate de iluminat de urgență, cu montaj încastrat direct,
este prevăzută cu cleme de susținere pentru a asigura o protecție
maximă a tavanului fals fragil.
Discreție absolută
Cu un finisaj de înaltă calitate pentru montajul încastrat, care se adaptează
diferitelor necesități, și grație proiectării sale, unitatea X-light 360, rotundă
și cu montaj încastrat oferă o discreție absolută pentru integrarea perfectă
în diferitele tipuri de clădiri.
FORMAT NOU
Model rotund, cu montaj încastrat,
în formatul utilizat, de obicei,
pentru instalarea în tavanul fals
Design
Unitate pentru iluminatul de urgență,
cu montaj încastrat și format rotund,
ultra-subțire, pentru o discreție absolută
și siguranță maximă
Performanțe tehnice
Unitate pentru iluminatul de urgență,
cu montaj încastrat și format rotund,
ultra-subțire, pentru o discreție absolută
și siguranță maximă
Clasificare
• Protecție împotriva factorilor externi: IP42
• Rezistență la impact: IK 07
Moduri de testare
• Standard
• Testare automată
Moduri de funcționare
• Nepermanentă
• Permanentă/Nepermanentă
Dimensiuni
• Ø exterior de 125 mm • 2 mm grosime
• 42 mm adâncime • profil cu Ø 110 mm
X-Light 360 asigură iluminatul de evacuare și
se integrează perfect în locul de instalare.
X-Light 360 oferă, de asemenea, iluminare
anti-panică pentru zone deschise,
fără semnalizare.
X-Light 360 a fost special concepută pentru a
avea un aspect subtil, care se integrează cu
ușurință în orice proiect.
ÎNTREȚINERE DIGITALĂ
Accesul la informații de
pe smartphone
Datorită codului QR situat în partea din
spate a produsului, puteți accesa
instantaneu fișa cu date tehnice:
instrucțiuni de întreținere, caracteristici
tehnice etc.
INSTALARE RAPIDĂ ȘI INTUITIVĂ
Montaj încastrat, perfect integrat
în tavanul fals, fără accesorii
Borne cu conexiune directe, pentru cablare ușoară
Unitățile de iluminat X-Light 360 sunt prevăzute cu
o bornă cu șurub, pentru conectare directă, garantând
astfel o instalare facilă și rapidă în orice situație.
CLEME DE SUSȚINERE
Pentru protejarea tavanului
fals în timpul instalării.
PLĂCUȚĂ DE SEMNALIZARE
Instalare ușoară și rapidă datorită
punctelor de ancorare marcate
pentru șuruburi autoperforante
ETICHETĂ UNIVERSALĂ
DE EVACUARE
• Adezivă
• Săgețile pot fi rotite în
toate cele 4 direcții
• format de 100 x 200 mm
ABORDAREA ECOLOGICĂ ȘI DEZVOLTAREA DURABILĂ SUNT PRINCIPIILE DE BAZĂ
ALE OFERTEI NOASTRE
DESIGN ECOLOGIC
Oferta noastră este proiectată pentru a fi ecologică.
Reducere a consumului și a deșeurilor
AMBALAJ
Ambalajul nostru ecologic inovator este conceput pentru a proteja mediul.
100% ambalaj reciclabil, din 80% carton reciclat
Nu conține plastic
Cod QR pe produse: informații în format digital, pentru un consum redus de hârtie
TEHNOLOGIE
Universul componentelor este în permanentă schimbare, iar noi avem grijă să încorporăm în produsele noastre cele mai noi tehnologii, pentru a garanta
performanțe optime și a proteja mediul.
100% LED: garantarea siguranței printr-un consum mai mic de energie și cu un efect poluant redus
PROIECTATE ȘI FABRICATE
ÎN CONFORMITATE CU
URMĂTOARELE STANDARDE:
• IEC 60598-2-22 (INTERNAȚIONAL)
• EN 60598-2-22 (EUROPEAN)
• CERTIFICATE DE UN LABORATOR
CENTRAL OFICIAL PENTRU INDUSTRIA
ELECTRO-TEHNICĂ
1     2